EXPLE206L3 - SNR

EXPLE206L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width41,5 mm
A1 - Housing top width27,5 mm
B - Width of Inner Ring36,4 mm
d - Shaft diameter30 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve44,1 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.39,7 mm
H1 - Housing foot height14,5 mm
H2 - Housing height79,5 mm
J - Mounting holes distance119 mm
L - Housing length161,5 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
N1 - Mounting hole length24,5 mm
S - Distance front side/bearing centre18,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,21 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m