EXPLE207-23T20 - SNR

EXPLE207-23T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width44,5 mm
A1 - Housing top width30,5 mm
B - Width of Inner Ring37,6 mm
d - Shaft diameter36,513 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve51,1 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.46,2 mm
H1 - Housing foot height16 mm
H2 - Housing height91,5 mm
J - Mounting holes distance129 mm
L - Housing length166 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
N1 - Mounting hole length21,5 mm
S - Distance front side/bearing centre18,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,68 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m