EXPLE207T04CCE - SNR

EXPLE207T04CCE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width44,5 mm
A1 - Housing top width30,5 mm
B - Width of Inner Ring37,6 mm
d - Shaft diameter35 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve51,1 mm
Dz - Outer diameter of cover80 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.46,2 mm
H1 - Housing foot height16 mm
H2 - Housing height91,5 mm
J - Mounting holes distance129 mm
L - Housing length166 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
N1 - Mounting hole length21,5 mm
S - Distance front side/bearing centre18,8 mm
Z - Width over covers78,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,64 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m