
Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,sistema de vedação L4.
Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Folha de dados técnica
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
A - Housing width | 51 mm |
A1 - Housing top width | 34,5 mm |
B - Width of Inner Ring | 42,8 mm |
d - Shaft diameter | 40 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 58 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 88 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 49,2 mm |
H1 - Housing foot height | 18,5 mm |
H2 - Housing height | 98,5 mm |
J - Mounting holes distance | 137,5 mm |
L - Housing length | 180,5 mm |
N - Mounting hole dimension | 14 mm |
N1 - Mounting hole length | 24,5 mm |
S - Dist. cent. of raceway to face IR on side opp. lock. device | 21,4 mm |
Z - Width over covers | 53,5 mm |
Marca | SNR |

DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 29,6 kN |
C0 - Static load rating | 18,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,959 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |