• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXSP203L3COE - SNR

EXSP203L3COE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width21 mm
B1 - Overall width Inner Ring43,5 mm
d - Shaft diameter17 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve32,4 mm
Dz - Outer diameter of cover54 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter78 mm
H2 - Housing height / width41 mm
L - Housing length264 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline225 mm
S - Distance front side/bearing centre17 mm
Z - Width over covers64 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Armação treliçadarolamentos 2SPR11
Armação treliçadarolamentos 3SPR12
Armação treliçadarolamentos 4SPR14
Peso1,724 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m