• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXSP210T04CCE - SNR

EXSP210T04CCE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width31 mm
B1 - Overall width Inner Ring62,7 mm
d - Shaft diameter50 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve67,2 mm
Dz - Outer diameter of cover100 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter120 mm
H2 - Housing height / width61 mm
L - Housing length320 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline260 mm
S - Distance front side/bearing centre24,6 mm
Z - Width over covers90,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Armação treliçadarolamentos 2SPR21
Armação treliçadarolamentos 3SPR22
Armação treliçadarolamentos 4SPR24
Peso4,27 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m