• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXT207+WB - SNR

EXT207+WB

Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width50 mm
A5 - Total height - frame + insert62,3 mm
B1 - Overall width Inner Ring51,1 mm
d - Shaft diameter35 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve51,1 mm
e - Distance mounting surface to bearing center30 mm
G1 - Thread sizeTR 20x4
H - Housing length, width or diameter212 mm
J - Mounting holes distance166 mm
L - Housing length429 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline99 mm
L4 - Total length - frame + screw490 mm
m - Mounting hole distance173 mm
m1 - Mounting hole distance19 mm
N - Mounting hole dimension12
P - Max moving distance230 mm
S - Distance front side/bearing centre18,8 mm
SW - Wrench size11 mm
T - Sheet thickness6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,5 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m