Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
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
A - Housing width | 50 mm |
A5 - Total height - frame + insert | 62,3 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 51,1 mm |
d - Shaft diameter | 31,75 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 51,1 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 30 mm |
G1 - Thread size | TR 20x4 |
H - Housing length, width or diameter | 212 mm |
J - Mounting holes distance | 166 mm |
L - Housing length | 429 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 99 mm |
L4 - Total length - frame + screw | 490 mm |
m - Mounting hole distance | 173 mm |
m1 - Mounting hole distance | 19 mm |
N - Mounting hole dimension | 12 |
P - Max moving distance | 230 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 18,8 mm |
SW - Wrench size | 11 mm |
T - Sheet thickness | 6 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 25,7 kN |
C0 - Static load rating | 15,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 7,56 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |