• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXT208-25T20 - SNR

EXT208-25T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width49 mm
A1 - Width of location slot16 mm
A233 mm
B1 - Overall width Inner Ring56,3 mm
d - Shaft diameter39,688 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve60,3 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter114 mm
H1 - Distance between location slots102 mm
H2 - Housing height / width83 mm
L - Housing length144 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline88 mm
L2 - Thickness of attachment end16 mm
L3 - Length of guidance slot/face83 mm
N - Mounting hole dimension29 mm
N1 - Length of attachment slot19 mm
N2 - Height of attachment slot49 mm
S - Distance front side/bearing centre21,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,52 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m