• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXT208NT04 - SNR

EXT208NT04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width49 mm
A1 - Width of location slot16 mm
A233 mm
B1 - Overall width Inner Ring56,3 mm
d - Shaft diameter40 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve58 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter114 mm
H1 - Distance between location slots102 mm
H2 - Housing height / width83 mm
L - Housing length144 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline88 mm
L2 - Thickness of attachment end16 mm
L3 - Length of guidance slot/face83 mm
N - Mounting hole dimension29 mm
N1 - Length of attachment slot19 mm
N2 - Height of attachment slot49 mm
S - Distance front side/bearing centre21,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,48 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m