Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura.
Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
A - Housing width | 64 mm |
A1 - Width of location slot | 22 mm |
A2 | 42 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 77,7 mm |
d - Shaft diameter | 60 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 82 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 120 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Housing length, width or diameter | 146 mm |
H1 - Distance between location slots | 130 mm |
H2 - Housing height / width | 102 mm |
L - Housing length | 194 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 119 mm |
L2 - Thickness of attachment end | 19 mm |
L3 - Length of guidance slot/face | 102 mm |
N - Mounting hole dimension | 35 mm |
N1 - Length of attachment slot | 32 mm |
N2 - Height of attachment slot | 64 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 30,9 mm |
Z - Width over covers | 111,2 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 52,5 kN |
C0 - Static load rating | 32,8 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 5,32 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |