• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXT213T20CCE+WB - SNR

EXT213T20CCE+WB

Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width65 mm
A5 - Total height - frame + insert89,6 mm
B1 - Overall width Inner Ring85,7 mm
d - Shaft diameter65 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve86 mm
Dz - Outer diameter of cover132 mm
e - Distance mounting surface to bearing center38 mm
G1 - Thread sizeTR 30x6
H - Housing length, width or diameter322 mm
J - Mounting holes distance260 mm
L - Housing length606 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline144 mm
L4 - Total length - frame + screw699 mm
m - Mounting hole distance260 mm
m1 - Mounting hole distance22 mm
N - Mounting hole dimension15
P - Max moving distance300 mm
S - Distance front side/bearing centre34,1 mm
SW - Wrench size19 mm
T - Sheet thickness6 mm
Z - Width over covers119,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating57,2 kN
C0 - Static load rating40 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso22,346 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m