• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXT214-43T04 - SNR

EXT214-43T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width70 mm
A1 - Width of location slot26 mm
A246 mm
B1 - Overall width Inner Ring85,7 mm
d - Shaft diameter68,263 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve96,8 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter167 mm
H1 - Distance between location slots151 mm
H2 - Housing height / width111 mm
L - Housing length224 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline137 mm
L2 - Thickness of attachment end21 mm
L3 - Length of guidance slot/face121 mm
N - Mounting hole dimension41 mm
N1 - Length of attachment slot32 mm
N2 - Height of attachment slot70 mm
S - Distance front side/bearing centre34,1 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating62 kN
C0 - Static load rating45 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,42 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m