• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXT217-52T04 - SNR

EXT217-52T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width73 mm
A1 - Width of location slot30 mm
A254 mm
B1 - Overall width Inner Ring73,2 mm
d - Shaft diameter82,55 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve119 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter198 mm
H1 - Distance between location slots173 mm
H2 - Housing height / width124 mm
L - Housing length260 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline162 mm
L2 - Thickness of attachment end29 mm
L3 - Length of guidance slot/face157 mm
N - Mounting hole dimension48 mm
N1 - Length of attachment slot38 mm
N2 - Height of attachment slot73 mm
S - Distance front side/bearing centre23,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating83,2 kN
C0 - Static load rating63,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso11,05 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m