• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXT305-14T20 - SNR

EXT305-14T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • EX305-14G2T20
  • T305

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width36 mm
A1 - Width of location slot12 mm
A226 mm
B1 - Overall width Inner Ring46,8 mm
d - Shaft diameter22,225 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve42,8 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter89 mm
H1 - Distance between location slots80 mm
H2 - Housing height / width62 mm
L - Housing length122 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline76 mm
L2 - Thickness of attachment end14 mm
L3 - Length of guidance slot/face65 mm
N - Mounting hole dimension26 mm
N1 - Length of attachment slot16 mm
N2 - Height of attachment slot36 mm
S - Distance front side/bearing centre16,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating22,36 kN
C0 - Static load rating11,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,33 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m