• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXT305-15T04 - SNR

EXT305-15T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width36 mm
A1 - Width of location slot12 mm
A226 mm
B1 - Overall width Inner Ring46,8 mm
d - Shaft diameter23,813 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve42,8 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter89 mm
H1 - Distance between location slots80 mm
H2 - Housing height / width62 mm
L - Housing length122 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline76 mm
L2 - Thickness of attachment end14 mm
L3 - Length of guidance slot/face65 mm
N - Mounting hole dimension26 mm
N1 - Length of attachment slot16 mm
N2 - Height of attachment slot36 mm
S - Distance front side/bearing centre16,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating22,36 kN
C0 - Static load rating11,5 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,33 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m