• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXT309-28T04 - SNR

EXT309-28T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width55 mm
A1 - Width of location slot18 mm
A238 mm
B1 - Overall width Inner Ring58,7 mm
d - Shaft diameter44,45 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve70 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter138 mm
H1 - Distance between location slots125 mm
H2 - Housing height / width90 mm
L - Housing length178 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline110 mm
L2 - Thickness of attachment end20 mm
L3 - Length of guidance slot/face97 mm
N - Mounting hole dimension34 mm
N1 - Length of attachment slot24 mm
N2 - Height of attachment slot55 mm
S - Distance front side/bearing centre19,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating53 kN
C0 - Static load rating31,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,17 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m