Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX309-28G2T20
- T309
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 55 mm |
| A1 - Width of location slot | 18 mm |
| A2 | 38 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 58,7 mm |
| d - Shaft diameter | 44,45 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 70 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 138 mm |
| H1 - Distance between location slots | 125 mm |
| H2 - Housing height / width | 90 mm |
| L - Housing length | 178 mm |
| L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 110 mm |
| L2 - Thickness of attachment end | 20 mm |
| L3 - Length of guidance slot/face | 97 mm |
| N - Mounting hole dimension | 34 mm |
| N1 - Length of attachment slot | 24 mm |
| N2 - Height of attachment slot | 55 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 19,8 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 53 kN |
| C0 - Static load rating | 31,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 4,17 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |