• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXT310-30 - SNR

EXT310-30

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width61 mm
A1 - Width of location slot20 mm
A240 mm
B1 - Overall width Inner Ring66,6 mm
d - Shaft diameter47,625 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve76,2 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter151 mm
H1 - Distance between location slots140 mm
H2 - Housing height / width98 mm
L - Housing length192 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline118 mm
L2 - Thickness of attachment end22 mm
L3 - Length of guidance slot/face106 mm
N - Mounting hole dimension37 mm
N1 - Length of attachment slot27 mm
N2 - Height of attachment slot61 mm
S - Distance front side/bearing centre24,6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating62 kN
C0 - Static load rating37,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,33 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m