• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXT311-35T20 - SNR

EXT311-35T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • T311
  • EX311-35G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width66 mm
A1 - Width of location slot22 mm
A244 mm
B1 - Overall width Inner Ring73 mm
d - Shaft diameter55,563 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve83 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter163 mm
H1 - Distance between location slots150 mm
H2 - Housing height / width105 mm
L - Housing length207 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline127 mm
L2 - Thickness of attachment end23 mm
L3 - Length of guidance slot/face115 mm
N - Mounting hole dimension39 mm
N1 - Length of attachment slot29 mm
N2 - Height of attachment slot66 mm
S - Distance front side/bearing centre27,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating71,5 kN
C0 - Static load rating44,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,44 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m