Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX313G2T04
- T313
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 80 mm |
| A1 - Width of location slot | 26 mm |
| A2 | 50 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 85,7 mm |
| d - Shaft diameter | 65 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 97 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 190 mm |
| H1 - Distance between location slots | 170 mm |
| H2 - Housing height / width | 116 mm |
| L - Housing length | 238 mm |
| L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 146 mm |
| L2 - Thickness of attachment end | 27 mm |
| L3 - Length of guidance slot/face | 134 mm |
| N - Mounting hole dimension | 43 mm |
| N1 - Length of attachment slot | 32 mm |
| N2 - Height of attachment slot | 70 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 32,5 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 93,86 kN |
| C0 - Static load rating | 60,5 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 9,86 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 33 N-m |