• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXT313T20 - SNR

EXT313T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • T313
  • EX313G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width80 mm
A1 - Width of location slot26 mm
A250 mm
B1 - Overall width Inner Ring85,7 mm
d - Shaft diameter65 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve97 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter190 mm
H1 - Distance between location slots170 mm
H2 - Housing height / width116 mm
L - Housing length238 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline146 mm
L2 - Thickness of attachment end27 mm
L3 - Length of guidance slot/face134 mm
N - Mounting hole dimension43 mm
N1 - Length of attachment slot32 mm
N2 - Height of attachment slot70 mm
S - Distance front side/bearing centre32,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating93,86 kN
C0 - Static load rating60,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,86 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m