• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXT314-43T04 - SNR

EXT314-43T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width90 mm
A1 - Width of location slot26 mm
A252 mm
B1 - Overall width Inner Ring92,1 mm
d - Shaft diameter68,263 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve102 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter202 mm
H1 - Distance between location slots180 mm
H2 - Housing height / width130 mm
L - Housing length252 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline155 mm
L2 - Thickness of attachment end27 mm
L3 - Length of guidance slot/face140 mm
N - Mounting hole dimension46 mm
N1 - Length of attachment slot36 mm
N2 - Height of attachment slot85 mm
S - Distance front side/bearing centre34,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating104,26 kN
C0 - Static load rating68 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso11,65 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m