• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXT317-52T04 - SNR

EXT317-52T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width102 mm
A1 - Width of location slot32 mm
A264 mm
B1 - Overall width Inner Ring109,5 mm
d - Shaft diameter82,55 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve127 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter240 mm
H1 - Distance between location slots214 mm
H2 - Housing height / width152 mm
L - Housing length298 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline183 mm
L2 - Thickness of attachment end32 mm
L3 - Length of guidance slot/face170 mm
N - Mounting hole dimension53 mm
N1 - Length of attachment slot42 mm
N2 - Height of attachment slot98 mm
S - Distance front side/bearing centre42 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating132,6 kN
C0 - Static load rating96,5 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso19,98 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão54,5 N-m