• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXT317 - SNR

EXT317

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width102 mm
A1 - Width of location slot32 mm
A264 mm
B1 - Overall width Inner Ring109,5 mm
d - Shaft diameter85 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve127 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter240 mm
H1 - Distance between location slots214 mm
H2 - Housing height / width152 mm
L - Housing length298 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline183 mm
L2 - Thickness of attachment end32 mm
L3 - Length of guidance slot/face170 mm
N - Mounting hole dimension53 mm
N1 - Length of attachment slot42 mm
N2 - Height of attachment slot98 mm
S - Distance front side/bearing centre42 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating132,6 kN
C0 - Static load rating96,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso20,06 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão64 N-m