Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
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
A - Housing width | 102 mm |
A1 - Width of location slot | 32 mm |
A2 | 64 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 109,5 mm |
d - Shaft diameter | 85 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 127 mm |
G - Grease fitting | M10x1 |
H - Housing length, width or diameter | 240 mm |
H1 - Distance between location slots | 214 mm |
H2 - Housing height / width | 152 mm |
L - Housing length | 298 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 183 mm |
L2 - Thickness of attachment end | 32 mm |
L3 - Length of guidance slot/face | 170 mm |
N - Mounting hole dimension | 53 mm |
N1 - Length of attachment slot | 42 mm |
N2 - Height of attachment slot | 98 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 42 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 132,6 kN |
C0 - Static load rating | 96,5 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 20,06 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 64 N-m |