• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXT319T20 - SNR

EXT319T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width110 mm
A1 - Width of location slot35 mm
A272 mm
B1 - Overall width Inner Ring122,3 mm
d - Shaft diameter95 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve140 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter270 mm
H1 - Distance between location slots240 mm
H2 - Housing height / width165 mm
L - Housing length322 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline197 mm
L2 - Thickness of attachment end33 mm
L3 - Length of guidance slot/face180 mm
N - Mounting hole dimension57 mm
N1 - Length of attachment slot46 mm
N2 - Height of attachment slot106 mm
S - Distance front side/bearing centre46,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating156 kN
C0 - Static load rating122 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso26,1 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão120 N-m