• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXT320T04 - SNR

EXT320T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width120 mm
A1 - Width of location slot35 mm
A275 mm
B1 - Overall width Inner Ring128,6 mm
d - Shaft diameter100 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve146 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter290 mm
H1 - Distance between location slots260 mm
H2 - Housing height / width175 mm
L - Housing length345 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline210 mm
L2 - Thickness of attachment end34 mm
L3 - Length of guidance slot/face200 mm
N - Mounting hole dimension59 mm
N1 - Length of attachment slot48 mm
N2 - Height of attachment slot115 mm
S - Distance front side/bearing centre50 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating171,6 kN
C0 - Static load rating140 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso32,4 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão120 N-m