• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

F-W689ZZ1/1K - NTN

F-W689ZZ1/1K

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter9 mm
D - External diameter17 mm
B - Bearing/Inner ring width5 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso3,2 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1,91 kN
C0 - Capacidade de carga estática0,82 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,033 kN
f0 - Coefficient14.4
N lim - Oil lubrication limit speed39000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed33000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-55 °C
Tmax - Temperatura máx de operação130 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR15,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR10,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image