Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designação | FF06_C3 |
| Marca | SNR |
| Série | FF |
| Tipo de unidades | Flange type |
| Materiais | Carbon steel |
| D | 28 mm |
| D1 g6 | 22 mm |
| D2 | 36 mm |
| B - Largura flange | 10 mm |
| B1 | 4 mm |
| B2 | 6 mm |
| B3 | 6 mm |
| H6 | 3,5 mm |
| Secção quadrada W | 28 mm |
| S1 | 3,4 mm |
| S2 | 6,5 mm |
| d1 | 6 mm |
| Peso | 0,06 kg |