Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Unidade de rolamento fixo
FK20_C5 - SNR
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designação
FK20_C5
Marca
SNR
Série
FK
Tipo de unidades
Flange type
Materiais
Carbon steel
D
70 mm
D1 g6
57 mm
D2
85 mm
B - Largura flange
52 mm
B1
30 mm
B2
22 mm
B3
31 mm
B4
19 mm
B5
50 mm
B7
60 mm
B9
64 mm
H6
10 mm
Secção quadrada W
68 mm
S1
6,6 mm
S2
11 mm
Secção quadrada T
30 mm
Ângulo de contacto
30 °
d1
20 mm
Peso
1,02 kg
DESEMPENHO
Ca - Dynamic axial load rating
13,6 kN
Cr - Dynamic load rating
13,6 kN
C0a - Static axial load rating
7,55 kN
C0r - Static load rating
7,55 kN
Carga axial estática máxima, direcção de tracção
5,79 kN
Carga axial estática máxima, direcção da pressão
5,79 kN
Torque inicial
0.038
Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção
147 N/µm
KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão