Polia livre

GA350.80 - SNR

GA350.80

A NTN-SNR lhe oferece para as POLIAS DE ACESSÓRIOS DE DESVIO:

  • uma gama completa atendendo às necessidades do mercado,
  • a garantia de uma qualidade original,
  • sua experiência de mercado de substituição automotiva,
  • o benefício do seu conhecimento técnico adquirido de primeira categoria.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Weight0,205 kg
Width 1 (Auxiliary System)28 mm
Tipo de roloEnrouleur
Diâmetro externo 154 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaBMW11 28 7 800 562BMW7800562

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoBMW11 => --BMW33 => --BMWSERIE 1SERIE 1 I => --BMWSERIE 3SERIE 3 V => --BMWSERIE 5SERIE 5 1 => --BMWSERIE 5SERIE 5 2 => --BMWSERIE 5SERIE 5 V08/2007 => 08/2010--BMWSERIE 5SERIE 5 VI => --BMWSERIE 7SERIE 7 V => --BMWX1X1 I => --BMWX3X3 I08/2007 => 08/2010--BMWX5X5 II => --BMWX6X6 I => --BMWX6X6 II07/2014 => --