![GA351.47](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-GA35147-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQwOXxpbWFnZS9qcGVnfGhhNS9oZGQvMTAwMDA3NTQyMTI4OTQvNTE1V3g1MTVIX0dBMzUxNDctU05SXzEuanBnfGRiN2Q3MzAyYjRlM2I5MWIxZDdmYmFjYmZmY2QwMjcwMTI5ODUyYzEyMjA5YTg3YThiN2VhNTIxZWIyMWJmNGE)
Beneficiando-se de um conhecimento técnico reconhecido em POLIAS DE ACESSÓRIOS TENSORAS de primeira categoria, a NTN-SNR posiciona a gama de substituição no mesmo nível de exigência, com uma gama de polias tensoras de acessório, grande e em evolução permanente.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GA351.47
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Largura 1 | 25 mm |
Diâmetro externo 1 | 70 mm |
Largura 3 | 22 mm |
Diâmetro externo 2 | 76 mm |
Diâmetro externo 3 | 69 mm |
Weight | 3,09 kg |
Tipo de rolo | Tendeur |