Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Beneficiando-se de um conhecimento técnico reconhecido em POLIAS DE ACESSÓRIOS TENSORAS de primeira categoria, a NTN-SNR posiciona a gama de substituição no mesmo nível de exigência , com uma gama de polias tensoras de acessório, grande e em evolução permanent e.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Width 1 (Auxiliary System) 25 mm External diameter 1 (Auxiliary System) 65 mm Tipo de rolo Tendeur Weight 0,802 kg
OE Equivalents Mitsubishi 1345A034 Ford 1440933 Ford 1477061 Peugeot, Citroen, Fiat, Lancia 1611424980 Ford 1696474 Ford 1870358 Volvo 31216514 Citroen, Peugeot 5751-F5 Lancia, Fiat 9653197280 Automotive Compatibility Citroen C5 C5 02/2008 => 11/2011 - - Citroen C5 I C5 I 01/2006 => 05/2008 - - Citroen C5 C5 II 05/2008 => 08/2015 - - Citroen C6 C6 09/2006 => 12/2010 - - Citroen C8 C8 11/2007 => 11/2010 - - Fiat ULYSSE ULYSSE II 12/2007 => 06/2010 - - Ford CMAX CMAX II 09/2014 => - - Ford EDGE EDGE 1 09/2014 => - - Ford Focus FOCUS III 09/2014 => - - Ford FOCUS IV FOCUS IV 09/2014 => - - Ford Focus Focus 02/2011 => 06/2015 - - Ford Galaxy GALAXY II => 05/2010 - - Ford Galaxy GALAXY III 09/2014 => - - Ford KUGA II KUGA II 09/2014 => - - Ford MONDEO III MONDEO III => - - Ford Mondeo MONDEO IV 09/2014 => - - Ford S-MAX S-MAX I => 05/2010 - - Ford S-MAX S-MAX II 09/2014 => - - Lancia PHEDRA PHEDRA 11/2007 => 10/2010 - - Mercedes ATEGO ATEGO 09/2014 => 08/2015 - - Mitsubishi OUTLANDER II OUTLANDER II 07/2007 => 06/2012 - - Peugeot 407 407 1 05/2006 => 11/2009 - - Peugeot 407 407 2 05/2006 => 11/2009 - - Peugeot 508 508 I 02/2011 => 08/2015 - - Peugeot 607 607 2 05/2006 => 12/2010 - - Peugeot 807 807 11/2007 => 11/2010 - - Volvo S80 II S80 II 08/2007 => 04/2010 - - Volvo V70 V70 II 09/2007 => 04/2010 - -