• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tensionador

GA358.00 - SNR

GA358.00

GA358.00 - SNR

Tensionador

Beneficiando-se de um conhecimento técnico reconhecido em POLIAS DE ACESSÓRIOS TENSORAS de primeira categoria, a NTN-SNR posiciona a gama de substituição no mesmo nível de exigência, com uma gama de polias tensoras de acessório, grande e em evolução permanente.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Width 1 (Auxiliary System)25 mm
Tipo de roloTendeur
External diameter 1 (Auxiliary System)65 mm
Weight0,905 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel1204187Suzuki1705479J50000Suzuki17540-79J50Suzuki17540T79J50000Alfa Romeo, Fiat, Lancia51773551Fiat5220238Fiat55202380Fiat71743966Vauxhall, Opel95511411

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAlfa Romeo159159 => 04/2013--Alfa RomeoBRERABRERA => 02/2011--Alfa RomeoGIULIETTAGIULIETTA II => 02/2011--Alfa RomeoMi.ToMi.To 1 => 02/2011--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III => 02/2011--Fiat500500 II => 02/2011--FiatBRAVO IIBRAVO II => 02/2011--FiatCROMACROMA II => 02/2011--FiatDobloDOBLO II => 02/2011--FiatDUCATODUCATO III => 02/2011--FiatDobloDoblo12/2009 => 02/2011--FiatFREEMONTFREEMONT => 02/2011--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III => 02/2011--FiatIdeaIDEA 206/2008 => 02/2011--FiatLineaLinea => 02/2011--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III => 02/2011--FiatSEDICISEDICI 103/2006 => 05/2009--FiatSEDICISEDICI 203/2006 => 08/2014--FiatSTILOSTILO => 02/2011--LanciaDELTADELTA III => 02/2011--LanciaMUSAMUSA 2 => 02/2011--OpelComboCOMBO III09/2011 => --SuzukiSX4SX4 I02/2006 => 08/2014--VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => --