• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tensionador

GA359.102 - SNR

GA359.102
Referência GA359.102

Beneficiando-se de um conhecimento técnico reconhecido em POLIAS DE ACESSÓRIOS TENSORAS de primeira categoria, a NTN-SNR posiciona a gama de substituição no mesmo nível de exigência, com uma gama de polias tensoras de acessório, grande e em evolução permanente.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GA359.102

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Largura 123 mm
Diâmetro interno 120 mm
Diâmetro externo 1125 mm
Tipo de roloEnrouleur
Weight0,369 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoBMWSERIE 1SERIE 1 II06/2011 => --BMWSERIE 3SERIE 3 VI02/2012 => --CitroenBERLINGOBERLINGO II10/2009 => 03/2015--CitroenC3C3 101/2009 => 02/2017--CitroenC3C3 201/2009 => 02/2017--CitroenC3 IIC3 II09/2009 => 08/2015--CitroenC4C408/2011 => 08/2015--CitroenC4 IC4 I05/2008 => 08/2012--CitroenC4 IIC4 II08/2010 => 03/2018--CitroenC5 IIC5 II09/2009 => 05/2017--DSDSDS12/2015 => --DSDS3DS3 I12/2015 => --DSDS4DS4 I03/2011 => 09/2015--DSDS5DS5 109/2011 => 04/2015--MiniMINIMINI II10/2006 => 09/2016--Peugeot2008 I2008 I03/2013 => 08/2015--Peugeot20720711/2006 => 02/2015--Peugeot208 I208 I02/2012 => --Peugeot30083008 I02/2009 => 06/2016--Peugeot30083008 II06/2016 => --Peugeot30830802/2009 => --Peugeot308 I308 I08/2007 => 02/2015--Peugeot308 II308 II06/2013 => --Peugeot50085008 I08/2009 => 11/2016--Peugeot5008 II5008 II12/2016 => --Peugeot508508 I12/2010 => 08/2018--PeugeotPARTNERPARTNER II10/2009 => 03/2015--PeugeotRCZRCZ02/2011 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 104/2010 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 204/2010 => 11/2015--