• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tensionador

GA383.00 - SNR

GA383.00
Referência GA383.00

Beneficiando-se de um conhecimento técnico reconhecido em POLIAS DE ACESSÓRIOS TENSORAS de primeira categoria, a NTN-SNR posiciona a gama de substituição no mesmo nível de exigência, com uma gama de polias tensoras de acessório, grande e em evolução permanente.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GA383.00

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Diâmetro externo 176 mm
Largura 131 mm
Tipo de roloTendeur
Weight1,17 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaJaguarAJ88003JaguarC2C36146JaguarC2S11662

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoJaguarS-TypeS-TYPE 212/2003 => 09/2007--JaguarS-TypeS-Type12/2003 => 09/2007--JaguarX-TYPEX-TYPE 101/2001 => 01/2008--JaguarX-TYPEX-TYPE 201/2001 => 01/2008--JaguarXFXF07/2007 => 02/2009--JaguarXF IXF I01/2009 => 04/2012--JaguarXJXJ IV09/2002 => 11/2009--JaguarXJ SERIEXJ SERIE09/2002 => 11/2009--JaguarXKXK I07/2002 => 08/2005--JaguarXK SERIEXK SERIE07/2002 => 03/2009--