• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polia livre do alternador

GA752.05 - SNR

GA752.05
Referência GA752.05

Complemento ideal da família de ACESSÓRIOS, a NTN-SNR lhe propõe uma oferta exclusiva de POLIA DE RODA LIVRE DO ALTERNADOR (PRLA) destinada ao mercado da substituição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GA752.05
  • Bucha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Weight0,485 kg
Largura 142 mm
Diâmetro externo 154 mm
Recommended toolClas : OM3789
Número de carreiras6
Diâmetro interno 117 mm
Largura 216 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFord1229258Ford1477737Volvo30667067Ford3M5T-10300-PDFord3M5T-10300PBFord3M5T-10300PCVolvo, Ford8666579MazdaY60118-300

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFordC-MAXC-MAX01/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX I01/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX II02/2007 => 11/2009--FordFIESTA VFIESTA V10/2004 => 10/2008--FordFOCUSFOCUS11/2007 => 07/2010--FordFOCUSFOCUS I05/2003 => 01/2007--FordFOCUSFOCUS II08/2004 => 04/2012--FordFUSIONFUSION 110/2004 => 05/2012--FordFUSIONFUSION 210/2004 => 05/2012--FordKUGAKUGA I03/2008 => 10/2012--Mazda33 I05/2003 => 09/2011--Mazda33 II11/2008 => 06/2013--VolvoC30-32-35C30-32-35 109/2006 => 08/2010--VolvoC30-32-35C30-32-35 209/2006 => 11/2012--VolvoS40S40 II02/2004 => 03/2010--VolvoV50V50 102/2004 => 08/2010--VolvoV50V50 202/2004 => 05/2012--