• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polia livre do alternador

GA754.02 - SNR

GA754.02
Referência GA754.02

Complemento ideal da família de ACESSÓRIOS, a NTN-SNR lhe propõe uma oferta exclusiva de POLIA DE RODA LIVRE DO ALTERNADOR (PRLA) destinada ao mercado da substituição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GA754.02
  • Bucha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Width 1 (Alternator)36 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)61 mm
Tipo de roloPRLA
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,496 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaSeat, Audi, Volkswagen, Skoda028903119ANAudi, Volkswagen, Seat, Skoda028903119T

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAudi8080 IV08/1991 => 06/1995--AudiA4A401/1999 => 08/2001--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiA6A6 I06/1994 => 08/1997--AudiA6A6 II03/1997 => 07/1998--AudiCabrioletCABRIOLET 206/1995 => 07/2000--SkodaFeliciaFelicia09/1995 => 07/2001--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 05/2006--VolkswagenPASSATPASSAT III02/1996 => 11/1996--VolkswagenPASSATPASSAT IV07/1996 => 07/2000--VolkswagenPoloPOLO III09/1994 => 04/1999--