Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
GA754.04 - SNR Polia livre do alternador
Complemento ideal da família de ACESSÓRIOS, a NTN-SNR lhe propõe uma oferta exclusiva de POLIA DE RODA LIVRE DO ALTERNADOR (PRLA) destinada ao mercado da substituição.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Width 1 (Alternator) 37 mm External diameter 1 (Alternator Pulleys) 61 mm Tipo de rolo PRLA Recommended tool Clas : OM3789 Weight 0,47 kg
OE Equivalents Volkswagen, Skoda, Seat, Audi 028903119AP Audi, Volkswagen, Skoda, Seat 028903119J Audi, Volkswagen, Skoda, Seat 028903119S Automotive Compatibility Audi A3 A3 I 08/1996 => 07/2000 - - Mercedes CLASSE C CLASSE C III 03/1998 => 11/1999 - - Seat ALHAMBRA ALHAMBRA I 02/1996 => 04/2000 - - Seat AROSA AROSA 1 01/1997 => 08/1999 - - Seat AROSA AROSA 2 01/1997 => 08/1999 - - Seat CORDOBA CORDOBA I 06/1996 => 04/1999 - - Seat IBIZA IBIZA II 06/1996 => 05/1999 - - Seat INCA INCA 10/1995 => 05/2003 - - Seat Toledo TOLEDO I 07/1993 => 08/1995 - - Skoda Felicia Felicia 09/1995 => 07/2001 - - Skoda OCTAVIA OCTAVIA I 09/1996 => 06/2000 - - Volkswagen CADDY CADDY 05/1996 => 11/2000 - - Volkswagen CADDY CADDY II 10/1995 => 05/2003 - - Volkswagen CORRADO CORRADO 07/1991 => 06/1995 - - Volkswagen GOLF GOLF 06/1994 => 05/1995 - - Volkswagen GOLF III GOLF III 10/1991 => 03/1999 - - Volkswagen GOLF IV GOLF IV 09/1997 => 05/2006 - - Volkswagen LT LT II 04/1996 => 06/1998 - - Volkswagen NEW BEETLE NEW BEETLE I 12/1997 => 03/1998 - - Volkswagen Passat PASSAT III 02/1991 => 11/1996 - - Volkswagen Passat PASSAT IV 07/1996 => 11/1996 - - Volkswagen Polo POLO III 09/1994 => 08/2001 - - Volkswagen Passat Passat 06/1994 => 11/1994 - - Volkswagen Polo Polo 12/1997 => 11/1999 - - Volkswagen Transporter TRANSPORTER IV 04/1996 => 09/1998 - - Volkswagen Vento Vento 10/1991 => 11/1997 - -