Polia livre do alternador

GA755.01 - SNR

GA755.01

Complemento ideal da família de ACESSÓRIOS, a NTN-SNR lhe propõe uma oferta exclusiva de POLIA DE RODA LIVRE DO ALTERNADOR (PRLA) destinada ao mercado da substituição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Bucha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Width 1 (Alternator)41 mm
Weight0,51 kg
Tipo de roloPRLA
External diameter 1 (Alternator Pulleys)61 mm
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolvo31251071Renault7701055871Renault7701207807Renault7701477502Volvo8641982

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultCLIO IICLIO II12/1997 => 04/2009--RenaultClioClio12/1997 => 08/2008--RenaultESPACEESPACE III11/1998 => 09/2002--RenaultKangooKANGOO I08/1997 => 11/2006--RenaultLAGUNALAGUNA I04/1998 => 11/2000--RenaultMasterMASTER II01/2001 => 08/2003--RenaultMEGANE IMEGANE I03/1997 => 03/2003--RenaultMeganeMegane01/1999 => 07/2002--VolvoS40S40 I06/1996 => 02/2004--VolvoV40V40 I05/1996 => 02/2004--