Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Referência GA758.01
Complemento ideal da família de ACESSÓRIOS, a NTN-SNR lhe propõe uma oferta exclusiva de POLIA DE RODA LIVRE DO ALTERNADOR (PRLA) destinada ao mercado da substituição.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS External diameter 1 (Alternator Pulleys) 39 mm Internal diameter n°1 (Alternator Pulleys) 59 mm Recommended tool Clas : OM3789 Weight 0,465 kg
OE Equivalents Opel 1204392 Opel 1204517 Suzuki, Subaru 31771-85E00 Suzuki 31771-85E00-000 Suzuki 437504 Opel, Vauxhall 55186280 Fiat, Alfa Romeo, Lancia 77362717 Alfa Romeo, Lancia, Fiat 77362721 Vauxhall 93178273 Opel, G.M.E., Chevrolet, Vauxhall 93192631 Automotive Compatibility Fiat 500 500 II 06/2007 => 06/2017 - - Fiat DOBLO DOBLO I 12/2003 => 12/2010 - - Fiat FIORINO FIORINO III 11/2007 => - - Fiat GRANDE PUNTO GRANDE PUNTO III 09/2005 => 11/2009 - - Fiat IDEA IDEA 1 09/2003 => 12/2011 - - Fiat IDEA IDEA 2 09/2003 => 12/2011 - - Fiat LINEA LINEA 06/2007 => - - Fiat PANDA PANDA II 08/2003 => 08/2010 - - Fiat PANDA PANDA III 05/2014 => - - Fiat PUNTO PUNTO II 06/2003 => 10/2010 - - Fiat QUBO QUBO III 06/2010 => 12/2015 - - Fiat SIENA SIENA 08/2003 => 11/2006 - - Fiat Strada STRADA I 05/2006 => 05/2011 - - Fiat TIPO TIPO II 09/2015 => - - Lancia MUSA MUSA 1 06/2004 => 03/2011 - - Lancia MUSA MUSA 2 06/2004 => 03/2011 - - Lancia YPSILON YPSILON 11/2007 => 05/2012 - - Lancia YPSILON YPSILON IV 09/2003 => 05/2012 - - Opel AGILA AGILA I 07/2003 => 11/2007 - - Opel AGILA AGILA II 11/2007 => 11/2011 - - Opel Astra ASTRA II 08/2000 => 01/2004 - - Opel Astra ASTRA III 07/2005 => 09/2010 - - Opel Astra Astra 12/2008 => 11/2010 - - Opel COMBO -CORSA- COMBO -CORSA- II 06/2004 => 09/2011 - - Opel CORSA CORSA III 08/2003 => 06/2006 - - Opel MERIVA MERIVA I 04/2003 => 06/2010 - - Opel TIGRA TIGRA II 06/2004 => 07/2009 - - Subaru Justy JUSTY III 09/2003 => 09/2007 - - Suzuki Ignis IGNIS II 08/2003 => 05/2008 - - Suzuki SPLASH SPLASH 02/2008 => 11/2010 - - Suzuki SWIFT III SWIFT III 03/2005 => 12/2010 - - Suzuki WAGON R WAGON R+ 3 02/2004 => 11/2007 - - Vauxhall AGILA AGILA I 05/2000 => 07/2004 - - Vauxhall AGILA AGILA II 08/2004 => 11/2007 - - Vauxhall ASTRA ASTRA IV 03/1998 => 01/2004 - - Vauxhall ASTRA ASTRA V 07/2005 => 11/2011 - - Vauxhall COMBO -CORSA- COMBO -CORSA- II 06/2004 => 09/2011 - - Vauxhall CORSA CORSA I 03/1997 => 07/2000 - - Vauxhall CORSA CORSA II 08/2000 => 09/2006 - - Vauxhall CORSA CORSA III 08/2005 => 10/2010 - - Vauxhall MERIVA MERIVA I 12/2005 => 06/2010 - - Vauxhall TIGRA TIGRA II 06/2004 => 07/2009 - -