• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamento de caixa de câmbio (carros leves)

GB.10890.S01 - SNR

GB.10890.S01 - SNR

Rolamento de caixa de câmbio (carros leves)

Uma gama completa de ROLAMENTOS UNITÁRIOS DE TRANSMISSÕES, com qualidade original, reflete o conhecimento técnico da NTN e SNR de primeira categoria automotiva.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Width 1 (Gearbox)25 mm
External diameter 1 (Gearbox)52 mm
Gearbox codeNG5
Internal diameter n°1 (Gearbox)22 mm
Weight0,208 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault7703090224Renault7703090290

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAlfa RomeoF11F1106/1983 => 06/1986--Chrysler300C300C 206/1983 => 06/1986--Renault171708/1975 => --Renault181803/1978 => 06/1986--Renault1818 108/1977 => 06/1986--Renault1818 208/1977 => 11/1986--Renault202009/1979 => 11/1983--Renault212105/1986 => 12/1992--Renault2121 102/1986 => 08/1995--Renault2121 205/1986 => 08/1995--Renault2525 108/1983 => 09/1993--Renault2525 208/1983 => 09/1993--Renault303009/1981 => 11/1983--Renault5506/1981 => 05/1985--Renault55 I06/1981 => 05/1985--RenaultESPACEESPACE12/1990 => 10/1995--RenaultESPACEESPACE I08/1984 => 12/1990--RenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996--RenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985--