• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de roda

GB.12399.R07 - SNR

Referência GB.12399.R07

Este produto substitui a seguinte referência:
  • GB.12399.S01 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GB.12399.R07

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoGB
External diameter 1 (wheel)75 mm
Internal diameter n°1 (wheel)39 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Weight0,685 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaAudi8A0498625

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAudi808008/1986 => 05/1995--Audi8080 III07/1986 => 08/1991--Audi8080 IV08/1991 => 06/1995--Audi9090 I07/1984 => 06/1989--Audi9090 II03/1987 => 08/1991--AudiA4A406/1995 => 10/2000--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiCabrioletCABRIOLET 205/1991 => 07/2000--AudiCoupeCOUPE 110/1988 => 12/1995--AudiCoupeCOUPE 210/1988 => 12/1995--AudiCabrioletCabriolet04/1995 => 06/1996--AudiCoupeCoupe10/1988 => 06/1991--AudiGTGT 210/1988 => 06/1991--VolkswagenPASSATPASSAT08/1999 => 04/2005--VolkswagenPASSATPASSAT IV => --