Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos de agulha, anel externo
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - Outside diameter of support washer OR - GS | 95 mm |
| D1 - Bore diameter bearing washer OR - GS | 52 mm |
| B - Ring thickness | 9,5 mm |
| rs - Min fillet radius | 1,1 mm |
| Bearing ring (outer ring) GS mass | 0,38 kg |

| DESEMPENHO | | Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |