Anilhas

GS89311 - NTN

GS89311

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos de agulha, anel externo

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Outside diameter of support washer OR - GS105 mm
D1 - Bore diameter bearing washer OR - GS57 mm
B - Ring thickness10,5 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Bearing ring (outer ring) GS mass0,52 kg
undefined
DESEMPENHO
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C