Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- M6-8
- KME8
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d1 - Sleeve bore diameter | 47,8 mm |
| d - Internal diameter | 35 mm |
| d2 - Outer diameter of locknut | 58 mm |
| B1 - Sleeve length | 46 mm |
| B - Nut width | 13 mm |
| G - Thread designation | M40x1.5 |
| Peso | 0,235 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Associated bearing | 10X22208KEE |
| Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |