Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- KME19
- M8-12
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d1 - Sleeve bore diameter | 107,3 mm |
| d - Internal diameter | 85 mm |
| d2 - Outer diameter of locknut | 125 mm |
| B1 - Sleeve length | 90 mm |
| B - Nut width | 20 mm |
| G - Thread designation | M95x2 |
| Peso | 1,89 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Associated bearing | 10X22219KEE |
| Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |