• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bucha de aperto

H2324 - SNR

H2324

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter110 mm
d - Internal diameter120 mm
d2 - Outer diameter of locknut155 mm
B1 - Sleeve length112 mm
B2 - Distance between the bearing face and nut rear face22 mm
G - Thread designationM120X2
Peso3,2 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing22324, 23224
Tipo de diâmetroConique 1:12