Bucha de aperto

H2348H - SNR

H2348H

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter220 mm
d - Internal diameter240 mm
d2 - Outer diameter of locknut300 mm
B1 - Sleeve length199 mm
B2 - Distance between the bearing face and nut rear face37 mm
G - Thread designationTr240X4
G1 - Designation of tapping holes for oil injectionM6
lG1 - Tapping length of oil injection holes9 mm
Peso20 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing22348, 23248
Tipo de diâmetroConique 1:12